Atuador semirrotativo DFPD-700-RP-90-RS35-F12-R3-C-VDE2
8102885
GTIN: 4052568455903
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
279.5 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F12
Conexão do eixo
T27