Atuador semirrotativo DFPD-2300-RP-90-RS60-F16-R3-C-VDE2
8102913
GTIN: 4052568456160
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
G1/4
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
1523 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F16
Conexão do eixo
T46