Atuador de êmbolo duplo DGTZ-GF-10-10-J-T-P-A

8103497

GTIN: 4052568578145

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
60 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade