Conexão NLFA-D-U14-K3-PP-P10
8104286
GTIN: 4052568578619
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Ligação de fluido
UNF1/4-28
Ligação de fluido 2
para tubo flexível com Ø externo de 3 mm
Formato
Formato reto
Temperatura do meio
0 °C - 50 °C
Estrutura
Fixação de tubo flexível pela conexão de aperto