Conexão NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10
8104287
GTIN: 4052568578626
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Ligação de fluido
UNF1/4-28
Ligação de fluido 2
Para Ø externo do tubo flexível de 3,2 mm (1/8")
Formato
Formato reto
Temperatura do meio
0 °C - 50 °C
Estrutura
Fixação de tubo flexível pela conexão de aperto