Conexão NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

8104288

GTIN: 4052568578633

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Ligação de fluido
UNF1/4-28
Ligação de fluido 2
para tubo flexível com Ø interno de 1,2 mm
Formato
Formato reto
Temperatura do meio
0 °C - 35 °C
Estrutura
Fixação de tubo flexível pelo espigão