Nó de rede CTEU-PN-EX1C
8107589
GTIN: 4052568582432
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Protocolo
PROFINET
Amplitude de tensão de funcionamento CC
18 V - 30 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal
Tipo. 80 mA
Interface Fieldbus, protocolo
PROFINET RT
Grau de proteção
IP65 - IP67