Bobina eletromagnética VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME

8109391

GTIN: 4052568460150

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
230 V CA: 50/60 Hz, potência de 12,0 VA - 230 V CC: 12,0 W
Grau de proteção
IP66