Bobina eletromagnética VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

8109394

GTIN: 4052568460181

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CA: 50/60 Hz, potência de 12,0 VA - 24 V CC: 12,0 W
Grau de proteção
IP66