Atuador linear DFPC-125-100-D

8110773

GTIN: 4052568460525

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
125 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
7363 N
Curso
100 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade