Atuador linear DFPC-80-50-D

8110815

GTIN: 4052568460570

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
50 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade