Atuador linear DFPC-80-65-D
8110817
GTIN: 4052568460594
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
65 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade