Bobina eletromagnética VACC-S13-11-K4-1-NM4A
8114078
GTIN: 4052568557218
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
14 - 32 V CC: 0,22 - 1,1 W
Grau de proteção
IP65