Músculo pneumático DMSP-40-120N-RM-CM
8114530
GTIN: 4052568459420
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
40
Força teórica a 6 bar
6000 N
Comprimento nominal
120 mm
Contração máx.
25% do comprimento nominal