Músculo pneumático DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN: 4052568459437

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Tamanho
5
Força teórica a 6 bar
140 N
Comprimento nominal
50 mm
Contração máx.
20% do comprimento nominal