Músculo pneumático DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN: 4052568459444
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
20
Força teórica a 6 bar
1500 N
Comprimento nominal
100 mm
Contração máx.
25% do comprimento nominal