Músculo pneumático DMSP-10-80N-RM-CM
8114536
GTIN: 4052568459451
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Tamanho
10
Força teórica a 6 bar
480 N
Comprimento nominal
80 mm
Contração máx.
25% do comprimento nominal