Válvula solenoide VSNC-F-P53U-M-G14-P2
8114685
GTIN: 4052568465704
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
5/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
950 l/min
Pressão operacional
3 bar - 8 bar