Sensor de pressão SPAN-B-B2R-G18M-PN-L1+2.5S

8114766

GTIN: 4052568552817

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
1 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/8