Sensor de pressão SPAN-B-B11R-R18M-PN-L1+2.5S
8114768
GTIN: 4052568552831
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho R1/8