Conexão rápida roscada NPQH-DK-M7-Q6-P10

8114986

GTIN: 4052568607241

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M7
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambiente
0 °C - 150 °C
Diâmetro nominal
3 mm