Cabo de conexão NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

GTIN: 4052568459604

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Padrão de conexão Q7
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Fio duplo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
0.1 m