Válvula solenoide VSNC-FTC-M52-M-G14-F19A
8116380
GTIN: 4052568558246
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Assento de prato
Função de válvula
Adaptável para 5/2 ou 3/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
800 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar