Válvula solenoide VSNC-F-P53C-MH-G14-F19A
8116390
GTIN: 4052568558345
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Válvula de comporta de êmbolo
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
1250 l/min
Pressão operacional
3 bar - 8 bar