Bobina eletromagnética VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME
8118174
GTIN: 4052568558611
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
110 V CA: 50/60 Hz, potência 3,5 VA - 110 V CC: 3,5 W
Grau de proteção
IP66