Bobina eletromagnética VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME
8118257
GTIN: 4052568563554
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 3,5 W - 24 V CA: 50/60 Hz, potência de 3,5 VA
Grau de proteção
IP66