Bobina eletromagnética VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

8118328

GTIN: 4052568558741

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
60 V CA: 40/65 Hz, potência 1,8 VA - 60 V CC: 1,8 W
Grau de proteção
IP65