Bobina eletromagnética VACC-S13-18-K4-1UF-NE4ME

8118332

GTIN: 4052568565046

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
Caixas de ligação, rosca de introdução de cabo M20x1,5
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: 1,8 W - 24 V CA: 40/65 Hz, potência de 1,8 VA
Grau de proteção
IP65