Cilindro com guia integrada DFM-25-30-P-A-GF-F1A
8118864
GTIN: 4052568570132
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
25 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
30 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade