Cilindro com guia integrada DFM-50-160-P-A-GF-F1A

8118932

GTIN: 4052568570309

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
50 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
160 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade