Cilindro com guia integrada DFM-63-50-P-A-GF-F1A
8118948
GTIN: 4052568570330
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
50 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade