Cilindro com guia integrada DFM-63-100-P-A-KF-F1A
8118957
GTIN: 4052568560690
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade