Cabo de conexão NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2
8122832
GTIN: 4052568556976
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Cabo com soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Diagrama de conexões HP
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
2x fio simples
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
0.3 m