Cabo de conexão NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN: 4052568560959
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Plugues e réguas de soquetes
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
RJ45 e régua de soquetes, 12 pinos, 2 filas
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Plugue híbrido
Comprimento do cabo
15 m