Válvula solenoide VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
8128473
GTIN: 4052568566500
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Estrutura
Guia do êmbolo com anel de vedação
Função de válvula
Conexões trocadas
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
400 l/min
Pressão operacional
2.5 bar - 8 bar