Atuador linear DFPC-160-150-D

8133079

GTIN: 4052568566319

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
150 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade