Atuador linear DFPC-160-200-D

8133080

GTIN: 4052568566326

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
200 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade