Atuador linear DFPC-160-250-D
8133081
GTIN: 4052568566333
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
250 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade