Atuador linear DFPC-160-300-D
8133082
GTIN: 4052568566340
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
160 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
12064 N
Curso
300 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade