Atuador linear DFPC-200-350-D

8133105

GTIN: 4052568566364

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
200 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
18850 N
Curso
350 mm
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade