Sensor de pressão SPAN-B11R-G18M-PN-PN-L1

8134892

GTIN: 4052568553128

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável
Conexão pneumática
Rosca macho G1/8 - Rosca fêmea M5