Sensor de pressão SPAN-B11R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
8134895
GTIN: 4052568553159
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
-1 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável