Sensor de pressão SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1
8134897
GTIN: 4052568553173
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Valor inicial da faixa de medição de pressão
0 bar
Valor final da faixa de medição de pressão
10 bar
Função do elemento de conexão
Contato NA/NF comutável