Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

12/2026 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2026 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Bobinas eletromagnéticas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Bobina eletromagnética VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN: 4052568563226

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica
M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Tipo de fixação
Com porca recartilhada
Valores característicos da bobina eletromagnética
24 V CC: fase de corrente baixa de 0,36 W, fase de corrente alta de 2,6 W
Grau de proteção
IP65