Monitor de posição SRBC-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6
8137095
GTIN: 4052568586065
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Amplitude de tensão de funcionamento CC
0 V - 30 V
Conexão elétrica
Terminal aparafusado
Indicador de posição
amarelo / vermelho
Função do elemento de conexão
Comutador, um pino