Válvula solenoide VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-F1A
8141530
GTIN: 4052568576967
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
2x3/2 vias, normalmente aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
440 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico