Válvula solenoide VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-F1A
8141533
GTIN: 4052568576998
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
5/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
470 l/min
Conexão de trabalho pneumática
Flange
Tipo de acionamento
elétrico