Atuador semirrotativo DFPD-N-160-RP-90-RS45-F07-17-R3-C
8144439
GTIN: 4052568574437
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática
1/4 NPT
Torque na pressão de serviço nominal e 0° de ângulo de rotação
88.4 Nm
Ângulo de rotação
90 deg
Diagrama de orifícios de flange
F07
Conexão do eixo
T17