Conexão rápida roscada NPQE-DK-G18-Q4-F1A-P10
8144599
GTIN: 4052568581145
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Formato
Formato reto
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
3 mm