Conexão rápida roscada NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10

8144606

GTIN: 4052568581213

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 12 mm
Formato
Formato reto
Temperatura ambiente
-5 °C - 60 °C
Diâmetro nominal
7 mm